chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS18EP6DBQ7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensoren
QS18EP6DBQ7
Bestel-ID 3072003
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
21,1 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
940
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
QS18EP6DBQ7
Artikel totaal
98,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
98,36 €