chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LX6RQ-72029 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Schakellichtscherm
LX6RQ-72029
Bestel-ID 3072029
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
31,8 mm x 25,4 mm x 189,6 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Grijs
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
143
Kabellengte (m)
0.2
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Optische resolutie (mm)
9.5
Schakelelementfunctie
NC-contact
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
AL
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
543,86 €
home
Turck-Shop
Others
LX6RQ-72029
Artikel totaal
543,86 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support