chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q456EQ5-72079 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
Q456EQ5-72079
Bestel-ID 3072079
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
56,4 mm x 44,5 mm x 102,6 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
880
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
60000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
133,48 €
home
Turck-Shop
Others
Q456EQ5-72079
Artikel totaal
133,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support