chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDRA80X80M | TURCK - Your Global Automation Partner
Vision System Area Light
LEDRA80X80M
Bestel-ID 3072268
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
92,6 mm x 110,4 mm x 25,4 mm
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signalisatielamp
Golflengte (nm)
660
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
home
Turck-Shop
Others
LEDRA80X80M
Artikel totaal
765,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
765,57 €