chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BRT-35X35B | TURCK - Your Global Automation Partner
Accessories Reflector
BRT-35X35B
Bestel-ID 3072480
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
42 mm x 35 mm x 8,6 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Type toebehoren
Reflector
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
15,62 €
home
Turck-Shop
Others
BRT-35X35B
Artikel totaal
15,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support