chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q7MBQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
Q7MBQ
Bestel-ID 3072491
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
77 mm x 19 mm x 7,5 mm
Antenne-aansluiting
Geen radiodeelnemer
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Aluminium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
Q7MBQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
454,40 €
Artikel totaal
454,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support