chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MAQDC-815 | TURCK - Your Global Automation Partner
Aansluitkabel Vrouwelijk
MAQDC-815
Bestel-ID 3072509
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 5,6 mm
Connectortype
M12 x 1
Kabeldiameter (mm)
5.6
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
4.58
Kabelmateriaal
PUR
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Type toebehoren
Aansluitkabel
Uitvoering behuizing
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
68,75 €
home
Turck-Shop
Others
MAQDC-815
Artikel totaal
68,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support