chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
D10AFPGY | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
D10AFPGY
Bestel-ID 3073124
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
68,1 mm x 10 mm x 35,9 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP50
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Golflengte (nm)
525
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Groen
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
2.5
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
D10AFPGY
Artikel totaal
169,38 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
169,38 €