chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18UNAEQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasone sensor Diffuse sensoren
QS18UNAEQ
Bestel-ID 3073164
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
33,5 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Detectie transparante objecten, Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
211,38 €
home
Turck-Shop
Others
QS18UNAEQ
Artikel totaal
211,38 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support