chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS30LP W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
QS30LP W/30
Bestel-ID 3073204
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
35 mm x 22 mm x 49 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
630
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
8000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
QS30LP W/30
Artikel totaal
150,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
150,65 €