chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
person
Aanmelden
QS30FF400 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
QS30FF400 W/30
Bestel-ID 3073206
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
35 mm x 22 mm x 49 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
680
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
400
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
QS30FF400 W/30
Artikel totaal
164,34 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
164,34 €