chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDIB70X70QPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking achtergrondlicht
LEDIB70X70QPMA
Bestel-ID 3073288
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
110,4 mm x 92,6 mm x 25 mm
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signalisatielamp
Golflengte (nm)
940
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
home
Turck-Shop
Others
LEDIB70X70QPMA
Artikel totaal
795,99 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
795,99 €