chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45VR2RFDQ | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
Q45VR2RFDQ
Bestel-ID 3073325
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
60000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
Q45VR2RFDQ
Artikel totaal
208,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
208,67 €