chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LT7PLVQ | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Retroreflecterende lasersensor (looptijdmeting)
LT7PLVQ
Bestel-ID 3073440
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
95 mm x 42 mm x 93 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukknop, Laser
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
RS422, SSi
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
900
Laserklasse
1
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
250000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
LT7PLVQ
Artikel totaal
3 765,93 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
3 765,93 €