chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M18TB6E W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuursensor Passieve infraroodsensor
M18TB6E W/30
Bestel-ID 3073650
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
81,7 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Grijs
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Communicatieprotocol
1-draads serieel
D:S verhouding
6:1
Detectietype
contactloos
Elektrische uitgang
Schakeluitgang
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Metaal
Meetbereik
0...300 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
M18 x 1
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
home
Turck-Shop
Others
M18TB6E W/30
Artikel totaal
567,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
567,75 €