chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDBA62X62M | TURCK - Your Global Automation Partner
Vision System Area Light
LEDBA62X62M
Bestel-ID 3073800
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
66,7 mm x 66,7 mm x 14,6 mm
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signalisatielamp
Golflengte (nm)
470
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Blauw
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
home
Turck-Shop
Others
LEDBA62X62M
Artikel totaal
545,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
545,87 €