chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLM120B6 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sleufsensor
SLM120B6 W/30
Bestel-ID 3075021
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
140 mm x 12 mm x 152 mm
Bedrijfsmodus
Zender/ontvangerpaar
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Vork
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Sleufsensor
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
120
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Zink spuitgietwerk vernikkeld
home
Turck-Shop
Others
SLM120B6 W/30
Artikel totaal
315,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
315,72 €
Contacteer Support