chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QT50ULBQ6-75390 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasone sensor Diffuse sensoren
QT50ULBQ6-75390
Bestel-ID 3075390
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
67,4 mm x 74 mm x 100,2 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Drukknop
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
8000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 154,46 €
Artikel totaal
1 154,46 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
QT50ULBQ6-75390
Contacteer Support