chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
EA5R2100NIXMODQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Ontvanger
EA5R2100NIXMODQ
Bestel-ID 3075421
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
420
Afmetingen
45,2 mm x 36 mm x 2178 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem - ontvanger
Hoogte bewakingsveld (mm)
2100
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
4000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Optische resolutie (mm)
5
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Uitgangsfunctie
NPN/analoge uitgang
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
EA5R2100NIXMODQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
3 468,75 €
Artikel totaal
3 468,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support