chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
LEDRO100W-D | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking axiaal licht
LEDRO100W-D
Bestel-ID 3075524
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
109,3 mm x 109,3 mm x 178 mm
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Signalisatielamp
Golflengte (nm)
630
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
home
Turck-Shop
Others
LEDRO100W-D
Artikel totaal
2 507,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
2 507,96 €