chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18EP6FPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
QS18EP6FPQ
Bestel-ID 3075730
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
27,5 mm x 15 mm x 35 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen, Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Golflengte (nm)
660
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
QS18EP6FPQ
Artikel totaal
119,52 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
119,52 €