chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
QS18VP6LAF250 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse lasersensor met instelbare achtergrondonderdrukking
QS18VP6LAF250 W/30
Bestel-ID 3075740
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, instelbaar
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
658
Instelmogelijkheid
Mechanische schroef
Kabellengte (m)
9
Laserklasse
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
QS18VP6LAF250 W/30
Artikel totaal
384,71 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
384,71 €