chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
K50APFF100GRCQP | TURCK - Your Global Automation Partner
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
K50APFF100GRCQP
Bestel-ID 3076230
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Aantal stralen
1
Afmetingen (L x B x H)
56,8 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Compatibel met E/A-module, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Diffuse sensor met vast-veld achtergrondonderdrukking
Golflengte (nm)
880
Ingangstype
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
100
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
K50APFF100GRCQP
Artikel totaal
163,53 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
163,53 €