chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
K50RPLPGRCQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
K50RPLPGRCQ
Bestel-ID 3076281
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Aantal stralen
1
Afmetingen (L x B x H)
67,8 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Compatibel met E/A-module, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
680
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
NC-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
K50RPLPGRCQ
Artikel totaal
170,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
170,64 €