chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M18GRYP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Beacon
M18GRYP
Bestel-ID 3076373
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen
51,5 mm x 51,5 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 16,5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Geel, Groen, Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
121,25 €
home
Turck-Shop
Others
M18GRYP
Artikel totaal
121,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support