chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M18GXYPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Multifunction LED Indication Beacon
M18GXYPQ
Bestel-ID 3076379
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen
70,4 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 16,5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Geel, Groen
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
121,25 €
home
Turck-Shop
Others
M18GXYPQ
Artikel totaal
121,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support