chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M18XXGPQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Beacon
M18XXGPQPMA
Bestel-ID 3076842
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen
51,5 mm x 51,5 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 16,5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Groen
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
152,50 €
Artikel totaal
152,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
M18XXGPQPMA
Contacteer Support