chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M12PLP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
M12PLP
Bestel-ID 3077182
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
67,5 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
660
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
1500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
home
Turck-Shop
Others
M12PLP
Artikel totaal
140,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
140,92 €