chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SC22-3-S | TURCK - Your Global Automation Partner
Safety technology Safety Controller
SC22-3-S
Bestel-ID 3077259
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
131 mm x 64 mm x 130 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Functie
Besturing/Controller
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
3 x NO-contact
Uitgangsfunctie
2 x PNP
home
Turck-Shop
Others
SC22-3-S
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 414,13 €
Artikel totaal
1 414,13 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support