chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDWO100M-D | TURCK - Your Global Automation Partner
Vision System Axial Lighting
LEDWO100M-D
Bestel-ID 3077464
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
109,3 mm x 109,3 mm x 178 mm
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signalisatielamp
Kabellengte (m)
0.6
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
home
Turck-Shop
Others
LEDWO100M-D
Artikel totaal
3 192,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
3 192,41 €