chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K80LGRYBWPQ8 | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light
K80LGRYBWPQ8
Bestel-ID 3077524
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
5
Afmetingen
107,6 mm x 80,9 mm x 66,7 mm
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Blauw, Geel, Groen, Rood, Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
207,50 €
home
Turck-Shop
Others
K80LGRYBWPQ8
Artikel totaal
207,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support