chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M12EQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
M12EQPMA
Bestel-ID 3077749
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
67,5 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
660
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
5000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
home
Turck-Shop
Others
M12EQPMA
Artikel totaal
127,37 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
127,37 €