chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q20NFF50Q7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression
Q20NFF50Q7
Bestel-ID 3077772
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
20 mm x 12 mm x 42 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
655
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
130,64 €
home
Turck-Shop
Others
Q20NFF50Q7
Artikel totaal
130,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support