chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q20NRQ7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
Q20NRQ7
Bestel-ID 3077780
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
20 mm x 12 mm x 42 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
655
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
12000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
Q20NRQ7
Artikel totaal
94,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
94,85 €