chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q20PR W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
Q20PR W/30
Bestel-ID 3077791
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
20 mm x 12 mm x 32 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
655
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
12000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
136,32 €
home
Turck-Shop
Others
Q20PR W/30
Artikel totaal
136,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support