chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K80L4GRYB1NQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Beacon
K80L4GRYB1NQ
Bestel-ID 3077886
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
4
Afmetingen
107,6 mm x 80,9 mm x 41,7 mm
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signalisatielamp
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
minus‐schakelend
Lichtsoort
Blauw, Geel, Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
230,00 €
home
Turck-Shop
Others
K80L4GRYB1NQ
Artikel totaal
230,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support