chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q20PDXLQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensoren
Q20PDXLQPMA
Bestel-ID 3078167
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
20 mm x 12 mm x 32 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
850
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
Q20PDXLQPMA
Artikel totaal
158,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
158,54 €