chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q20EQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
Q20EQPMA
Bestel-ID 3078183
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
20 mm x 12 mm x 32 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
655
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
12000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
110,76 €
home
Turck-Shop
Others
Q20EQPMA
Artikel totaal
110,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support