chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS30EXH2O W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
QS30EXH2O W/30
Bestel-ID 3079165
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
54,3 mm x 22 mm x 53 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld, Waterdetectie
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
1450
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
4000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
253,98 €
home
Turck-Shop
Others
QS30EXH2O W/30
Artikel totaal
253,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support