chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDGSM | TURCK - Your Global Automation Partner
Vision System Spotlight
LEDGSM
Bestel-ID 3079200
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
95,6 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 29,5 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Spotlight
Golflengte (nm)
530
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Groen
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
home
Turck-Shop
Others
LEDGSM
Artikel totaal
655,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
655,72 €