chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K80L1GXXX1PQ | TURCK - Your Global Automation Partner
K80 Series EZ-LIGHT: 1-Color Segmented Indicator;
K80L1GXXX1PQ
Bestel-ID 3080444
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
107,6 mm x 80,9 mm x 41,7 mm
Dimbaar
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Behuizingsoppervlak
Geel
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Groen
Aantal kleuren/segmenten
1
Functie
Signalisatielamp
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 237,50
home
Turck-Shop
Others
K80L1GXXX1PQ
Artikel totaal
€ 237,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support