chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SP150GA120 | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje signalisatielicht
SP150GA120
Bestel-ID 3081519
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
93,1 mm x 80,9 mm x 91,6 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
AC
Lichtsoort
Groen
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
SP150GA120
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
148,75 €
Artikel totaal
148,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support