chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
Q7MEB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
Q7MEB
Bestel-ID 3081909
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
77 mm x 19 mm x 7,5 mm
Antenne-aansluiting
Geen radiodeelnemer
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Aluminium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
Q7MEB
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
523,98 €
Artikel totaal
523,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support