chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DX80G2M2S-P | TURCK - Your Global Automation Partner
Draadloos systeem Overdracht van I/O-gegevens naar stertopologie
DX80G2M2S-P
Bestel-ID 3082048
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
107 mm x 80,9 mm x 41,3 mm
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
ATEX II 3 G
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2,402 - 2,483 GHz
Functie
Stertopologie
Ingangstype
-
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgang
-
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
570,00 €
home
Turck-Shop
Others
DX80G2M2S-P
Artikel totaal
570,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support