chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDBB225X150PW2-XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking achtergrondlicht
LEDBB225X150PW2-XQ
Bestel-ID 3082486
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
180 mm x 272,7 mm x 24,5 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signalisatielamp
Lichtsoort
Blauw
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
LEDBB225X150PW2-XQ
Artikel totaal
2 947,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
2 947,36 €