chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50FLXRXPQP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Beacon
K50FLXRXPQP
Bestel-ID 3083412
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
50 mm x 76 mm x 44,6 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
K50FLXRXPQP
Artikel totaal
109,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
109,02 €