chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CL50GRXAOS3PQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje Signaalzuil
CL50GRXAOS3PQ
Bestel-ID 3084961
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
182,2 mm
Akoestisch signaal
Gepulst
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Groen, Rood
Luidsterkte (dB)
99 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
home
Turck-Shop
Others
CL50GRXAOS3PQ
Artikel totaal
225,15 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
225,15 €