chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DQ12RB6RQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
DQ12RB6RQ
Bestel-ID 3085816
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
645
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PA
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
106,50 €
home
Turck-Shop
Others
DQ12RB6RQ
Artikel totaal
106,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support