chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DQ12RB6FF15Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
DQ12RB6FF15Q
Bestel-ID 3085825
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, niet-instelbaar
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
645
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PA
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
127,37 €
home
Turck-Shop
Others
DQ12RB6FF15Q
Artikel totaal
127,37 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support