chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
DQ12AB6LPQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met polarisatiefilter
DQ12AB6LPQ5
Bestel-ID 3085839
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
645
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
1000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PA
home
Turck-Shop
Others
DQ12AB6LPQ5
Artikel totaal
173,44 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
173,44 €